ROTA NCO2-JA 1000 Z520-M2
Placas de torno acionadas sem furo de passagem
N.º de identificação 1481306
Placas de torno elétricas padrão acionadas sem furo de passagem
Características do produto:
Características do produto:
- Placa de gancho em cunha de 3 castanhas
- Suporte do fuso: Z520
- Interface de castanha: Módulo 2
- Sem compensação de força centrífuga
- Com ajuste individual da castanha
- Corpo da placa: EN-GJS-500-7
- Curso/castanha: 23 mm
- Ajuste individual/castanha: 30 mm
- Curso do pistão: 57 mm
- Força de fixação máx.: 300 kN
- Máx. força de atuação: 170 kN
- Velocidade de rotação máx.: 700 1/min
- Peso: 531.5 kg
Detalhes técnicos
| スピンドルタイプ | - |
|---|---|
| スピンドルサイズ | Z520 |
| セレーション | モジュール 2 |
| 最大回転速度 [1/min] | 700.0 |
| 最大把持力 [kN] | 300.0 |
| 最大作動力 [kN] | 170.0 |
| ストローク / ジョー [mm] | 23.0 |
| ピストンストローク (H) [mm] | 57.0 |
| 慣性モーメント [kgm²] | 66.0 |
| 個別調整/ジョー [mm] | 30 |
| 重量 [kg] | 531.5 |
把持力-RPM-図
把持力-RPM-図
- Eixo X:
- n [min-1]
- Eixo Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SP-HB-M 1000
- red
-
SWB-M 1000
- green
-
必要な最低把持力 Fspmin 33%
納品内容
チャック、トップジョー用 T ナットまたは取付けネジ、チャック取付けねじ、アイボルト、取扱説明書