arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
ROTA-G 200-62 C5-GBK

ROTA-G 200-62 C5-GBK

Placa de torno manual com troca rápida de castanhas

N.º de identificação 815012

Placas de torno manuais padrão

Características do produto:
  • Mandril de cunha de 3 castanhas
  • Sistema de troca rápida de castanhas
  • Através do orifício: 62 mm
  • Suporte do fuso: ISO 702-3 Nr. 5
  • Interface de castanha: Serrilhado reto
Dados técnicos:
  • Curso por castanha: 6.8 mm
  • Passo dos dentes: 4.7 mm
  • Força de fixação máx.: 95 kN
  • Máx. torque: 90 Nm
  • Velocidade de rotação máx.: 4600 1/min
  • Peso: 20.2 kg
Tipo de fuso ISO 702-3
Tamanho do eixo Nr. 5
Serração Serrilhado reto
Velocidade de rotação máx. [1/min] 4600.0
Força de fixação máx. [kN] 95.0
Máx. torque [Nm] 90.0
Curso/castanha [mm] 6.8
Passo dos dentes [mm] 4.7
Peso [kg] 20.2

Rozsah dodávky
Sklíčidlo, 1 sada základních čelistí se šrouby, montážní šrouby sklíčidla, aktivační klíč, šroub s očkem a návod k použití