arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
ROTA-G 250-82 A5-GBK

ROTA-G 250-82 A5-GBK

퀵 죠 체인지가 있는 수동 선반 척

ID 815027

표준 수동 선반 척

제품 특징:
  • 3죠 웨지 바 척
  • 죠(Jaw) 퀵 체인지 시스템
  • 관통 구멍: 82 mm
  • 스핀들 홀더: ISO 702-1 Nr. 5
  • 죠 인터페이스: 직선형 톱니
기술 데이터:
  • 죠당 스트로크: 7.1 mm
  • 톱니 피치: 5.5 mm
  • 최대 클램핑 포스: 160 kN
  • 최대 토크: 200 Nm
  • 최대 회전 속도: 4000 1/min
  • 중량: 31.5 kg
Type de broche ISO 702-1
Taille de broche Nr. 5
Denture Denture droite
Vitesse de rotation max. [1/min] 4000.0
Force de serrage max. [kN] 160.0
Couple de rotation max. [Nm] 200.0
Course/mors [mm] 7.1
Pas de dent [mm] 5.5
Poids [kg] 31.5

标配范围
卡盘、1 套带螺栓的基爪、卡盘安装螺栓、启动扳手、吊环螺栓和操作手册