ROTA-G 250-82 A6-GBK
Manuální sklíčidlo s rychlovýměnnými čelistmi
N.º de identificação 815028
Ruční sklíčidla pro soustruhy
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 3-čelisťové sklíčidlo klínových tyčí
- Rychlovýměnný systém čelistí
- Průchozí otvor: 82 mm
- Držák vřetene: ISO 702-1 Nr. 6
- Rozhraní čelisti: Přímé ozubení
- Zdvih na čelist: 7.1 mm
- Rozteč zubů: 5.5 mm
- Max. upínací síla: 160 kN
- Max. krouticí moment: 200 Nm
- Max. rychlost otáčení: 4000 1/min
- Vlastní hmotnost: 31.5 kg
Detalhes técnicos
| Type de broche | ISO 702-1 |
|---|---|
| Taille de broche | Nr. 6 |
| Denture | Denture droite |
| Vitesse de rotation max. [1/min] | 4000.0 |
| Force de serrage max. [kN] | 160.0 |
| Couple de rotation max. [Nm] | 200.0 |
| Course/mors [mm] | 7.1 |
| Pas de dent [mm] | 5.5 |
| Poids [kg] | 31.5 |
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
- Eixo X:
- n [min-1]
- Eixo Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 250
- red
-
SFA 250
- yellow
-
GST 251
- purple
-
UVB 250
- green
-
Force de serrage minimale requise Fspmin 33%
Etendue de la livraison
Mandrin, 1 kit de mors de base avec vis, boulons de montage du mandrin, clé de fixation, rondelle et manuel d'utilisation