ROTA-S plus 2.0 160-42 Z145-VP1
퀵 죠 체인지가 있는 수동 선반 척
ID 819201
표준 수동 선반 척
제품 특징:
제품 특징:
- 3죠 웨지 바 척
- 죠(Jaw) 퀵 체인지 시스템
- 관통 구멍: 42 mm
- 스핀들 홀더: Z145
- 죠 인터페이스: 각진 톱니
- 죠당 스트로크: 6.5 mm
- 톱니 피치: 4.8 mm
- 최대 클램핑 포스: 65 kN
- 최대 토크: 80 Nm
- 최대 회전 속도: 5400 1/min
- 중량: 7.9 kg
기술 세부 정보
| Tipo di mandrino | - |
|---|---|
| Dimensioni del mandrino | Z145 |
| Dentatura | Dentatura inclinata |
| Numero di giri max. [1/min] | 5400.0 |
| Forza di serraggio max. [kN] | 65.0 |
| Coppia max. [Nm] | 80.0 |
| Corsa/griffa [mm] | 6.5 |
| Passo tra i denti [mm] | 4.8 |
| Peso [kg] | 7.9 |
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
- X축:
- n [min-1]
- Y축:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 160
- red
-
STF 160
- yellow
-
SFA 160
- green
-
Forza di serraggio minima richiesta Fspmin 33%
Scope of delivery
Chuck, 1 set of base jaws with screws, chuck mounting screws, actuation key and operating manual