ROTA-S plus 2.0 200-52 Z185-VP1
Placa de torno manual com troca rápida de castanhas
N.º de identificação 819202
Placas de torno manuais padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Mandril de cunha de 3 castanhas
- Sistema de troca rápida de castanhas
- Através do orifício: 52 mm
- Suporte do fuso: Z185
- Interface de castanha: Serrilhado em ângulo
- Curso por castanha: 7 mm
- Passo dos dentes: 4.8 mm
- Força de fixação máx.: 100 kN
- Máx. torque: 120 Nm
- Velocidade de rotação máx.: 4800 1/min
- Peso: 16.2 kg
Detalhes técnicos
| Spiltype | - |
|---|---|
| Spilformaat | Z185 |
| Vertanding | Hoekvormige vertanding |
| Max. draaisnelheid [1/min] | 4800.0 |
| Max. opspankracht [kN] | 100.0 |
| Max. koppel [Nm] | 120.0 |
| Slag/klauw [mm] | 7.0 |
| Tandsteek [mm] | 4.8 |
| Gewicht [kg] | 16.2 |
Klemkracht-RPM-diagram
Klemkracht-RPM-diagram
- Eixo X:
- n [min-1]
- Eixo Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 200
- red
-
STF 200
- yellow
-
SFA 200
- green
-
Vereiste minimale klemkracht Fspmin 33%
Levering
Klauwplaat, 1 set basisklauwen met bouten, klauwplaatmontageschroeven, activeringssleutel, oogbout en bedieningshandleiding