arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
WDM-5X-BDM 80-125

WDM-5X-BDM 80-125

Módulos de base e empilhamento

N.º de identificação 1398171

Sistema de fixação direta da peça na versão padrão

Características do produto:
  • Módulo básico
  • Sistema acionado manualmente
  • Módulo de fixação dupla para fixação de pinos de fixação de dois lados
Dados técnicos:
  • Dimensões: 143 x 98 x 125 mm
  • Força de tração: 15 kN
  • Precisão de repetição: < 0.005 mm
  • Torque de atuação: 15 Nm
  • Peso: 5 kg
Durchmesser [mm] 80.0
Höhe H [mm] 125.0
Einzugskraft [kN] 15.0
Betätigungsmoment [Nm] 15.0
Wiederholgenauigkeit [mm] < 0.005
Gewicht [kg] 5.0

Lieferumfang
Grundmodul, Betriebsanleitung; ohne Befestigungsschrauben, ohne Spannbolzen