WDM-5X-BM 80-175
Base and stacking modules
ID 1398164
표준 버전의 공작물 직접 클램핑 스테이션
제품 특징:
제품 특징:
- 기본 모듈
- 수동 작동 시스템
- 치수: 168 x 130 x 175 mm
- 풀다운 포스: 15 kN
- 반복 정밀도: < 0.005 mm
- 구동 토크: 15 Nm
- 중량: 8.45 kg
Technical details
| Diameter [mm] | 80.0 |
|---|---|
| Height H [mm] | 175.0 |
| Pull-down force [kN] | 15.0 |
| Actuation torque [Nm] | 15.0 |
| Repeat accuracy [mm] | < 0.005 |
| Weight [kg] | 8.45 |
Scope of delivery
Basic module, operating manual; without mounting screws, without clamping pin