arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SPA 40-16h6

SPA 40-16h6

Perni di serraggio

ID 1398325

Perni di serraggio standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Perno di serraggio con diametro di centraggio ridotto
  • Perni di centraggio
Dati tecnici:
  • Diametro di centraggio: 16h6
  • Forza di ancoraggio M12: 50 kN
  • Peso: 0.3 kg
Forza di ancoraggio M12 [kN] 50.0
Variante Perni di centraggio
Peso [kg] 0.3

La fornitura comprende
Perno di serraggio, senza vite di fissaggio