SPB-OB 40-16G6
Pinos de fixação
N.º de identificação 1398360
Pinos de fixação padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Pinos de fixação sem colar de centralização
- Pino de posicionamento
- Força de retenção M12: 50 kN
- Força de retenção M16: 75 kN
- Wiederholgenauigkeit: < 0.005 mm
- Peso: 0.3 kg
Detalhes técnicos
| Holding force M12 [kN] | 50.0 |
|---|---|
| Holding force M16 [kN] | 75.0 |
| Repeat accuracy [mm] | < 0.005 |
| Variant | Positioning pin |
| Weight [kg] | 0.3 |
Scope of delivery
Clamping pin, without fastening screw