arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
WDP-5X-ASM 99-70-Ø36-M Ilustração semelhante

WDP-5X-ASM 99-70-Ø36-M

Módulos de fixação

N.º de identificação 1358030

Sistema de fixação modular para fixação direta da peça - versão padrão

Características do produto:
  • Módulo de compensação
  • Manualmente
Dados técnicos:
  • Dimensões: Ø99 x 70 mm
  • Força de fixação: 14 kN
  • Força de retenção: 4 kN
  • Precisão de repetição: < 0.005 mm
  • Torque de atuação: 20 Nm
  • Compensação de altura vertical: 11 mm
  • Peso: 4 kg
Height H [mm] 70.0
Holding force [kN] 4.0
Max. actuation moment [Nm] 20.0
Repeat accuracy [mm] < 0.005
Vertical height compensation [mm] 11.0
Weight [kg] 4.0

Scope of delivery
Compensation module, operating manual