arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
WZS GZB-S Ø20 Ø7 BJ ISOG Ilustração semelhante

WZS GZB-S Ø20 Ø7 BJ ISOG

Buchas de redução para porta-ferramentas de retificação de ferramentas

N.º de identificação 207629

WZS GZB-S Ø20 Ø7 BJ ISOG, Buchas de redução para porta-ferramentas de retificação de ferramentas
  • Com design de modelo de bloqueio por baioneta ISOG
  • Diâmetro de fixação: 7 mm
  • Comprimento: 55.5 mm
Tecnologia Buchas de redução para porta-ferramentas de retificação de ferramentas
Série Baioneta WZS GZB-S
Diâmetro de fixação D1 7 mm
D2 [mm] 20.0
D3 [mm] 22.0
L2 [mm] 43.0
L3 [mm] 3.0
Peso [kg] 0.1

Variant
Met bajonetsluiting modelontwerp ISOG

Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar