arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
WZS SAACKE SK 50 Ø32x90 Illustration similaire

WZS SAACKE SK 50 Ø32x90

Porte-outil expansible hydraulique à actionnement manuel

N.º de identificação 206609

WZS SAACKE SK 50 Ø32x90, Porte-outils d'affûtage
  • WZS SAACKE SK 50
  • Porte-outil expansible hydraulique à actionnement manuel
  • Interface de porte-outils: semblable à SK 50
  • Diamètre de serrage D1: 32 mm
  • Longueur de projection L1: 90 mm
  • Concentricité: < 0,003 mm à 2,5 x D
Technologie Hydraulische expansiegereedschapshouder met drukactivering
Reeksen WZS SAACKE SK 50
Scheidingvlak met de gereedschaphouder vergelijkbaar met SK 50
Klemdiameter D1 32 mm
D2 [mm] 54.0
D4 [mm] 40.0
L2 [mm] 70.0
L5 [mm] 6.0
L6 [mm] 42.5
L8 [mm] 70.0
X [mm] 20.0
Gewicht [kg] 3.1

Variant
Hydraulische expansie-gereedschapshouderbevestiging vergelijkbaar met SK 50
Aangedreven klemming - bevestigd met zwenkmoer

Uitloopnauwkeurigheid
< 0,003 mm bij 2,5 x D

Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h7

Tussenliggende hulzen
Met behulp van de tussenhulzen kunnen bredere schachtdiameters worden geklemd

Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar