NSL mikro 50-13-2
Clamping Stations
ID 1358959
Clamping station standard
Product features:
Product features:
- 2-way NSE mikro 49-13
- Spring-loaded system - Pneumatically opening
- Turbo function
- Dimensions: 99,5 x 49,5 x 26 mm
- Pull-down force: 0.8 kN
- Pull-down force with turbo: 3 kN
- Unlocking pressure: 6 bar
- Weight: 0.8 kg
Technical details
| Délka [mm] | 49.5 |
|---|---|
| Šířka [mm] | 99.5 |
| Přítlačná síla [kN] | 0.8 |
| Axiální přítlak s funkcí turbo [kN] | 3.0 |
| Odemykací tlak [bar] | 6.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.8 |
Rozsah dodávky
Upínací stanice, válcové upínáky, návod k obsluze; bez upínacích čepů