arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
NSE-T3 138

NSE-T3 138

Módulos de fixação

N.º de identificação 1313726

Módulo de fixação padrão

Características do produto:
  • Sistema de mola - Abertura pneumática
  • Função turbo
Dados técnicos:
  • Dimensões: Ø138 x Ø110 x 59 mm
  • Força de tração: 7 kN
  • Força de tração com turbo: 24 kN
  • Precisão de repetição: < 0.005 mm
  • Pressão de desbloqueio: 6 bar
  • Peso: 3.5 kg
Diâmetro [mm] 138.0
Força de tração [kN] 7.0
Força de tração com turbo [kN] 24.0
Pressão de desbloqueio [bar] 6.0
Precisão de repetição [mm] < 0.005
Peso [kg] 3.5

Escopo de fornecimento
Módulo de fixação, parafusos de montagem, O-rings, tampas, manual de operação; sem pinos de aperto