arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
SEZ-ER32-120

SEZ-ER32-120

夹持装置高度扩展件

N.º de identificação 471576

标准夹持装置高度扩展

产品特性:
  • 顶面可安装 ER 32 筒夹
  • 底部单向定位销 SPx 40,带分度销 IXB V1
技术参数:
  • 尺寸: Ø154 x 120 mm
  • 夹持直径: 2 - 20 mm
  • 最大夹持深度: 96 mm
  • 带长度调节螺钉的夹持深度: 13 - 48 mm
  • 材料: 钢
  • 重量: 4.5 kg
直径 [mm] 154.0
最小工件直径 [mm] 2.0
最大工件直径 [mm] 20.0
材料 钢
重量 [kg] 4.5

标配范围
筒夹接口、长度调节螺钉、定位销、压力弹簧、分度销、螺帽;无筒夹