MFRR-A1-050 Ø1500
Mesas magnéticas com tecnologia de polo quadrado
N.º de identificação 420627
Tecnologia de fixação magnética padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Placa de fixação magnética eletropermanente
- Tecnologia: Poste quadrado
- Tipo de ímã: ALNiCO + Neodym
- Sem ciclo de baixo magnetismo residual
- Dimensões: Ø1500 x 66 mm
- Tamanho do polo: 50 x 50 mm
- Número de polos: 296 (rosca de polo M8)
- Força de retenção máxima por polo: 3.92 kN
- Força de retenção máx. total: 1162 kN
- Temperatura máx. de operação: 80 °C
- Peso: 850 kg
- Conexão rápida com placa de cobertura
- Número de canais: 4
- Conexão: 7-PIN
- Conexão elétrica: 400 V / 460 V
- Aula de proteção: 67
Detalhes técnicos
| H [mm] | 66.0 |
|---|---|
| 最大把持力 [kN] | 1162.0 |
| 極数 | 296.0 |
| 接続 | 7-PIN |
| チャンネル数 | 4.0 |
| 主電源 | 400 V / 460 V |
| 最小ワーク厚さ [mm] | 8.0 |
| 重量 [kg] | 850.0 |
納品内容
磁気チャック、取扱説明書、CE 適合宣言書(制御ユニットなし、磁極拡張材なし)