MFRS-A2-070 600 x 315
Uchwyty magnetyczne z technologią pola kwadratowego
Identyfikator 1304536
Ten produkt został wycofany i nie jest już dostępny.
Dowiedz się więcej i skontaktuj się z nami tutaj.
Produkty alternatywne:
Standardowa technologia mocowania magnetycznego
Informacje o wycofaniu:
Informacje o wycofaniu:
- Data zakończenia sprzedaży: 2025-10-24
- Zastąpiony przez: 1595026
- Elektrotrwały uchwyt magnetyczny
- Technologia: Biegun kwadratowy
- Typ magnesu: Doppel-AlNiCo + Neodym
- Z opatentowanym wskaźnikiem stanu na uchwycie magnetycznym do wyświetlania stanu mocowania (czerwony/zielony)
- Bez cyklu o niskim namagnesowaniu szczątkowym
- Wymiary: 600 x 315 x 86 mm
- Wielkość bieguna: 70 x 70 mm
- Liczba biegunów: 18 (gwint bieguna M10)
- Maks. siła trzymająca na biegun: 7.7 kN
- Maks. całkowita siła trzymająca: 138.6 kN
- Maks. temperatura robocza: 80 °C
- Masa: 115 kg
- Szybkie połączenie z pokrywą
- Pozycja szybkiego połączenia: A (pozycja standardowa)
- Liczba kanałów: 1
- Złącze: 4-PIN
- Złącze elektryczne: 400 V / 460 V
- Stopień ochrony: 67
Szczegóły techniczne
| L [mm] | 600.0 |
|---|---|
| B [mm] | 315.0 |
| H [mm] | 86.0 |
| Maks. siła mocowania [kN] | 139.0 |
| Liczba biegunów | 18.0 |
| Złącze | 4-PIN |
| Liczba kanałów | 1.0 |
| Napięcie sieciowe | 400 V / 460 V |
| Min. grubość detalu [mm] | 20.0 |
| Masa [kg] | 115.0 |
Zakres dostawy
Uchwyt magnetyczny, instrukcja obsługi, deklaracja zgodności CE; bez modułu sterującego, bez kostek dystansowych