MSC-PM60D 800 x 300
适于磨削应用的MAGNOS
N.º de identificação 422035
标准磁力夹持技术
产品特性:
产品特性:
- 电永磁吸盘
- 技术: 平行磁极
- 磁铁类型: AlNiCo
- 有低残磁周期
- 尺寸: 800 x 300 x 71 mm
- 磁极方向: 横向
- 磁极尺寸: 5 + 5 mm(钢 + 黄铜)
- 最大夹持力: 75 N/cm²
- 最高工作温度: 80 °C
- 重量: 118 kg
- 固定连接电缆和电缆开口端
- 电缆长度: 5 m
- 通道数量: 1
- 连接: 4-PIN
- 电气接头: 400 V / 460 V
- 防护等级: 68
Detalhes técnicos
| L [mm] | 800.0 |
|---|---|
| B [mm] | 300.0 |
| H [mm] | 71.0 |
| 最大夹持力* [N/cm²] | 75.0 |
| 磁极尺寸 | 5 mm + 5 mm |
| 连接 | 4-PIN |
| 通道数量 | 1.0 |
| 电源电压 | 400 V / 460 V |
| 最小工件厚度 [mm] | 4.0 |
| 重量 [kg] | 118.0 |
标配范围
电磁吸盘、操作手册、CE 符合性声明