KA BG08-L 3P-0500-PNP
cable
N.º de identificação 301623
Connection cables, Plug-in connection size: M8, Straight socket
- Switching type: PNP
- Connection: M8
- Number of wires: 3
- Cable length: 5 m
- Max. current: 3 A
Detalhes técnicos
| 연결 센서 면 | 직선형 소켓 |
|---|---|
| 스레드 센서 측면 | M8 |
| 각도형 커넥터, 센서 측 [°] | 0 |
| 연결 제어 캐비닛 면 | 와이어 스트랜드 열기 |
| 각도형 제어 캐비닛 측면 [°] | 0 |
| 와이어 수 | 3.0 |
| 와이어 단면 [mm²] | 0.25 |
| 와이어당 최대 전류 [A] | 3.0 |
| 최대 전류 [A] | 3.0 |