UZB 125
Universal intermediate jaw
ID 300045
Universal intermediate jaw UZB, Size: 125, Finger interface: PGN-plus 125
- Grid dimension: 3 mm
- Max. adjustment travel: 72.1 mm
Technical details
| Max. adjustment travel [mm] | 72.1 |
|---|---|
| Grid dimension [mm] | 3.0 |
| Weight [g] | 350.0 |
| Max. permissible loading torque [Nm] | 135.0 |
| Max. perm. force Fx [N] | 1300.0 |
The slide of the UZB-S universal intermediate jaw is available from unit size 80 as an individual component. Removal of the slide is not possible for smaller sizes.
최대 로드
부하 다이어그램
최대 로드
가속도/토크의 결과 적용 시 핑거 길이(l), 포스(Fx) 및 발생 로드에서 기인하는 최대 허용 로드 모멘트(M=Fx*l)를 초과해서는 안 됩니다. 동일한 사항이 최대 허용 가능 포스 Fx에 적용됩니다. 이와 별개로, 사용된 그리퍼의 최대 허용 가능 핑거 길이와 허용 가능 로드 값에 주의를 기울여야 합니다.
부하 다이어그램
- X-axis:
- 핑거 길이
- Y-axis:
- 죠당 포스
- Gruene Flaeche
- 허용 범위
- Rote Flaeche
- 허용 불가 범위