arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
PRG 80-30 Similar a la imagen

PRG 80-30

Pinza radial

ID 303656

Pinza radial PRG, Tamaño: 80, neumática

  • Ángulo de apertura: 30 °
  • Par de cierre: 55 Nm
  • Temperatura ambiente máx.: 90 °C
Closing force (with finger lengths of 0 mm) [N] 1718.0
Opening angle per jaw [°] 30.0
Closed angle per jaw [°] 3.0
Closing moment [Nm] 55.0
Weight [kg] 2.17
Recommended workpiece weight [kg] 2.5
Cylinder volume per double stroke [cm³] 128.0
Min. operating pressure [bar] 2.0
Max. operating pressure [bar] 8.0
Nominal operating pressure [bar] 6.0
Closing time [s] 0.17
Opening time [s] 0.17
Max. permissible finger length [mm] 160.0
Max. permissible inertia per chuck jaw [kgcm²] 66.44
IP protection class 20
Min. ambient temperature [°C] 5.0
Max. ambient temperature [°C] 90.0
Repeat accuracy [mm] 0.1
Length X [mm] 80.0
Width Y [mm] 50.0
Height Z [mm] 166.0
Moment Mx max. [Nm] 17.5
Moment Mz max. [Nm] 8.0
Max. axial force Fz max. [N] 940.0
*The unit can be actuated without an external customized throttling at the given value of max. mass moment of inertia per jaw. In case of higher mass moments of inertia, an additional throttling is possible.
The curve applies for 90° versions. For other versions the curve must be parallely off-set according to the opening and closing times.

Información general sobre la serie

Par de cierre
Es la suma aritmética del momento individual que actúa en cada mordaza. El momento de cierre indicado se alcanza a un ángulo de apertura de 0°. En el diagrama «Curva del momento de cierre», puede consultarse una curva detallada del momento de cierre en función del ángulo de apertura.

Longitud de las garras
Se mide desde la superficie de referencia como la distancia P en dirección al eje principal.

Precisión de repetición
se define como la variación de la posición final en 100 ciclos de carrera consecutivos.

Peso de la pieza
El peso recomendado de la pieza, se calcula en el agarre por fuerza, con un coeficiente de rozamiento de 0.1 y un factor de seguridad de 2, para evitar el deslizamiento de la pieza por la aceleración gravitatoria. En el agarre por forma, se obtienen pesos admisibles bastante más elevados.

Tiempos de cierre y apertura
son tiempos de movimiento puros de las mordaza base, sin los dedos de pinza específicos de la aplicación. Los tiempos de conmutación de las válvulas, los tiempos de llenado de los tubos y los tiempos de reacción del PLC no están incluidos y deben tenerse en cuenta para el cálculo de los tiempos de ciclo.

Principio de funcionamiento
Accionamiento por corredera

Material de la carcasa
Aleación de aluminio, anodizado duro

Material de las mordazas base
Acero

Accionamiento
Neumático, con aire comprimido filtrado según DIN ISO 8573-1: 7 4 4

Garantía
24 meses

Características de la vida útil
a petición

Material suministrado
Casquillos de centraje, O-rings para la conexión directa, instrucciones de montaje (el manual de instrucciones con declaración de incorporación está disponible en línea)

Mantenimiento de la fuerza de agarre
disponible en versiones con autoretención mecánica o una válvula antirretorno SDV-P