MPZ 25
N.º de identificação 340500
- Course par mors : 2 mm
- Force à la fermeture: 35 N
- Force à l'ouverture: 40 N
- Température ambiant maxi.: 90 °C
Detalhes técnicos
| Course par mors [mm] | 2.0 |
|---|---|
| Force à la fermeture [N] | 35.0 |
| Force à l'ouverture [N] | 40.0 |
| Force de fermeture (avec longueurs de doigt de 0 mm) [N] | 40.0 |
| Force d'ouverture (avec longueurs de doigt de 0 mm) [N] | 45.0 |
| Poids [kg] | 0.04 |
| Poids de pièce recommandé [kg] | 0.2 |
| Volume du cylindre par course double [cm³] | 0.6 |
| Pression d'utilisation min. [bar] | 2.0 |
| Pression d'utilisation maximale [bar] | 8.0 |
| Pression d'utilisation nominale [bar] | 6.0 |
| Temps de fermeture [s] | 0.02 |
| Temps d'ouverture [s] | 0.02 |
| Longueur de doigt max. admissible [mm] | 25.0 |
| Poids de doigt max. admissible [kg] | 0.03 |
| Indice de protection IP | 40 |
| Température ambiante mini. [°C] | 5.0 |
| Température ambiant maxi. [°C] | 90.0 |
| Répétabilité [mm] | 0.01 |
| Classe salle blanche ISO-14644-1 | 5 |
| Catégorie salle blanche : ISO-14644-1 | 1999 |
| Diamètre D [mm] | 25.0 |
| Hauteur Z [mm] | 30.0 |
| Moment Mx max. [Nm] | 0.7 |
| Moment My max. [Nm] | 1.2 |
| Moment Mz max. [Nm] | 1.3 |
| Force axiale max. Fz max. [N] | 100.0 |
Dimensions et charges max.
Force de préhension, préhension extérieure
Force de préhension, préhension intérieure
Dimensions et charges max.
Les moments et les forces indiqués correspondent à des valeurs statiques et s'appliquent à chacun des mors de base et peuvent survenir simultanément. Ils peuvent s’ajouter au moment produit par la force de préhension elle-même.
Force de préhension, préhension extérieure
- Eixo X:
- Point P - Longueur des doigts
- Eixo Y:
- Force de préhension
Force de préhension, préhension intérieure
- Eixo X:
- Longueur des doigts
- Eixo Y:
- Force de préhension
Informations générales concernant la gamme
Force de préhension
est la somme arithmétique de force individuelle agissant sur chaque mors de base à une distance P (voir schéma).
Longueur des doigts
est mesurée depuis la surface de référence comme la distance P en direction de l'axe principal. La longueur de doigt maximale admissible est valable jusqu'à la pression d'utilisation nominale. Pour des pressions plus élevées, la longueur de doigt admissible doit être réduite proportionnellement à la pression d'utilisation nominale.
Répétabilité
se définit comme étant la dispersion de la position de fin de course pour 100 courses successives.
Poids de pièce recommandé
est calculé pour une préhension par adhérence avec un coefficient de friction statique de 0,1 et un coefficient de sécurité de 2 pour compenser un glissement de la pièce à une accélération dû à la gravité g. Une préhension de forme ou positive permet des poids de pièce admissible nettement plus élevés.
Temps de fermeture et d’ouverture
sont des temps de déplacement des mors de base uniquement, sans les doigts de préhension spécifiques à l'application. Les temps de commutation des distributeurs, les temps de remplissage des tuyaux, ou les temps de réponse des automates ne sont pas inclus et doivent être pris en compte lors du calcul des temps de cycle.
Principe de fonctionnement
Cinématique à rampe forcée
Matériau du corps
Alliage d'aluminium anodisé
Matière des mors de base
Acier
Actionnement
pneumatique, par air comprimé filtré selon la norme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Garantie
24 mois
Caractéristiques de la durée de vie
sur demande
Etendue de la livraison
Pince dans la variante commandée, lot séparé pochette annexe (douilles de centrage, joints toriques pour un raccordement direct / contenus détaillés dans le manuel d'utilisation) et consignes de sécurité. Les instructions spécifiques aux produits peuvent être téléchargées sur schunk.com/downloads-manuals.
Maintien de la force de préhension
possible avec maintien mécanique de la force de préhension ou clapet anti-retour SDV-P