RGG 20
Dispositivo de limpeza com interface de haste
N.º de identificação 308590
Dispositivo de limpeza com interface de haste RGG, Tamanho: 20
- Máx. temperatura ambiente: 90 °C
Detalhes técnicos
| Peso [kg] | 0.1 |
|---|---|
| Min. temperatura ambiente [°C] | -10.0 |
| Máx. temperatura ambiente [°C] | 90.0 |
| RPM máx. permitida [1/min] | 100.0 |
| Pressão máxima de operação [bar] | 80.0 |
| Diâmetro D [mm] | 37.0 |
| Altura Z [mm] | 78.0 |
Observe que aplicações sob condições extremas (por exemplo, lubrificante de refrigeração, pó de fundição ou poeira abrasiva) reduzirão consideravelmente a vida útil deste produto.
Observe que o produto não é adequado para porta-ferramentas termorretráteis.
Observe que o produto não é adequado para porta-ferramentas termorretráteis.
Dimensões
Dimensões
Material da interface do fuso
Liga de alumínio
Atuação
hidraulicamente com líquido de refrigeração da máquina (filtrado, tamanho máximo de partícula de 30 µm) ou pneumaticamente com ar comprimido filtrado conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Garantia
24 meses