arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
MPG-plus 32-AS-P Illustration similar

MPG-plus 32-AS-P

Gripper for small components

ID 305518

Gripper for small components MPG-plus, Size: 32, pneumatic, with gripping force maintenance: AS, in a precision version

  • Stroke per jaw: 4 mm
  • Closing force: 105 N
  • Max. ambient temperature: 90 °C
Stroke per jaw [mm] 4.0
Closing force [N] 105.0
Closing force (with finger lengths of 0 mm) [N] 105.0
Min. spring force [N] 25.0
Weight [kg] 0.13
Recommended workpiece weight [kg] 0.43
Cylinder volume per double stroke [cm³] 4.1
Min. operating pressure [bar] 4.0
Max. operating pressure [bar] 6.5
Nominal operating pressure [bar] 6.0
Closing time [s] 0.03
Opening time [s] 0.04
Closing/opening time with spring [s] 0.2
Max. permissible finger length [mm] 40.0
Max. permissible weight per finger [kg] 0.04
IP protection class 30
Min. ambient temperature [°C] 5.0
Max. ambient temperature [°C] 90.0
Repeat accuracy [mm] 0.02
Cleanroom class ISO 14644-1 6
Cleanroom class: ISO 14644-1 2015
Length X [mm] 32.0
Width Y [mm] 22.0
Height Z [mm] 47.3
Moment Mx max. [Nm] 1.5
Moment My max. [Nm] 1.0
Moment Mz max. [Nm] 3.0
Max. axial force Fz max. [N] 105.0
Precision version yes

시리즈에 관한 일반 참고 사항

파지력
P 거리에서 각 죠에 적용되는 개별 힘의 산술적인 합계입니다(그림 참조).

핑거 길이
주 축을 바라보는 P 거리처럼 참조면에서 측정됩니다. 최대 허용 가능한 핑거 길이는 정격 동작 압력이 달성될 때까지 적용됩니다. 압력이 더 높아지면 핑거 길이가 정격 동작 압력에 비례하여 감소해야 합니다.

반복 정밀도
100회 연속 스트로크 동안의 말단 위치 분포로 정의됩니다.

공작물 중량
중력 g로 인한 가속도에서 공작물 편차에 대응하는 0.1의 정지 마찰 계수와 2의 안전 계수를 갖춘 포스 맞춤 그리핑을 위해 계산됩니다. 끼워맞춤식 또는 포착 그리핑의 경우, 허용 공작물 중량이 훨씬 더 높습니다.

폐쇄 및 개방 횟수
애플리케이션별 그리퍼 핑거 없이 베이스 죠만 이동하는 시간입니다. 밸브 교환 시간, 호스 충전 시간 또는 PLC 반응 시간은 포함되지 않으므로 사이클 시간이 계산될 때 고려되어야 합니다.

작동 원리
쐐기 후크 운동학

하우징 재료
알루미늄 합금, 양극 처리

덮개 하우징 재료
강철

베이스 죠 재료
강철

작동
공압, ISO 8573-1:2010 [7:4:4]에 따른 여과된 압축 에어.

보증
24개월

서비스 수명 특징
요청 시

제공 범위
센터링 슬리브, 직접 연결용 O링, 조립 가이드(법인 선언문을 포함한 작동 매뉴얼은 온라인에서 확인 가능)

파지력 유지
기계 파지력 유지 또는 SDV-P 압력 유지 밸브가 있는 버전을 사용하여 가능