PFH
Garra de longo curso
Este produto é um produto clássico SCHUNK.
Saiba mais e entre em contato aqui.
Produtos alternativos:
Garras paralelas de 2 dedos com curso da castanha longo para peças grandes e/ou uma ampla gama de peças
Descrição do Produto
Vantagens – Seus benefícios
- Guia deslizante robusto
para o manuseio preciso de diferentes peças - Momentos máximos altos possíveis
adequado para usar dedos de garra longos - Princípio de pinhão e cremalheira de pistão duplo
para fixação central - Montagem de dois lados em três direções de parafuso
para montagem de garras universal e flexível - Fornecimento de ar através de conexão direta sem mangueira ou conexões a parafuso
para fornecimento de pressão flexível em todos os sistemas automatizados
Opções e informações especiais
- A garra foi desenvolvida especialmente para o manuseio de aros de automóveis. É capaz de segurar aros de 13" a 21", mas também pode ser usado para manusear outras peças grandes. Unidades com ajuste manual do curso e versões com cursos mais curtos e mais longos estão disponíveis mediante solicitação.
- Lubrificação de grau alimentício
O produto contém lubrificantes compatíveis com alimento por padrão. Os requisitos da EN 1672-2:2020 não são totalmente atendidos. Os certificados NSF relevantes estão disponíveis em https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp usando as informações sobre lubrificantes no manual de operação.