FPS-S 13
Sensor de posição flexível
N.º de identificação 301705
Sensor de posição flexível FPS
- Número de pontos de comutação: 5
- Sensor retangular
- Largura: 13 mm
- Altura: 5 mm
- Comprimento do cabo: 30 cm
- Conexão elétrica: M8
Detalhes técnicos
| Diâmetro do cabo [mm] | 3.5 |
|---|---|
| Comprimento do cabo [cm] | 30.0 |
| Conexão de FPS no lado do processador | M8 |
| Número de pontos de comutação | 5 |
| Peso [kg] | 0.01 |
| Min. temperatura ambiente [°C] | -25.0 |
| Máx. temperatura ambiente [°C] | 70.0 |
| Classe de proteção IP (sensor, plugado) | 67 |
| Raio de curvatura mín. (dinâmico) [mm] | 35.0 |
| Raio de curvatura mín. (estático) [mm] | 17.5 |