arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
IN 80-S-M12-SA Ilustração semelhante

IN 80-S-M12-SA

Interruptores de proximidade indutivos

N.º de identificação 301587

Interruptor de proximidade indutivo IN, Versão com saída de cabo lateral

  • Número de pontos de comutação: 1
  • Distância de comutação: 1.5 mm
  • Sensor cilíndrico
  • Sensor de rosca: M8x1
  • Tipo de comutação: PNP
  • Contato normalmente aberto
  • Comprimento do cabo: 30 cm
  • Conexão elétrica: M12
  • Voltagem nominal: 24 V
Princípio de medição indutivo
Função de comutação Contato normalmente aberto
Tipo de comutação PNP
Número de pontos de comutação 1
Distância de comutação [mm] 1.5
Histerese de comutação da distância de comutação nominal < 15%
Máx. frequência de comutação [Hz] 1000.0
Min. temperatura ambiente [°C] -25.0
Máx. temperatura ambiente [°C] 70.0
Display LED no sensor não
Tipo de tensão DC
Voltagem nominal 24.0
Tensão operacional mín. 10.0
Tensão operacional máx. 30.0
Queda de voltagem [V] 1.5
Corrente máx. de comutação 0.2
Proteção contra curto-circuito sim
Protegido contra inversão de polaridade sim
Material da carcaça aço inoxidável
Conector do cabo/extremidade do cabo M12
Comprimento do cabo L [cm] 30.0
Diâmetro do cabo D [mm] 3.3
Projeto do cabo (seção transversal do fio / número de fios) 3x 0,14mm2
Material da bainha do cabo PUR
Raio de curvatura mín. (dinâmico) [mm] 33.0
Raio de curvatura mín. (estático) [mm] 16.5
Peso [kg] 0.03
Classe de proteção IP (sensor, plugado) 67
Aula de proteção II
Versão com saída de cabo lateral sim
*Emulsões de corte testadas: r.rhenus TU 43P, Motorex Swisscool Magnum UX 550 e Oemeta 760 (1008339).

Notas gerais sobre a série

Os módulos de preensão e rotação da SCHUNK, assim como os eixos lineares e os componentes acessórios do robô, devem sempre ser monitorados com os sensores adequados da SCHUNK, uma vez que esses componentes são adaptados uns aos outros da forma mais eficiente possível.

Se as características principais como distância de comutação, função de comutação, histerese e tensão forem suficientemente semelhantes, geralmente podem ser usados interruptores de proximidade de outros fabricantes em vez dos interruptores de proximidade indutivos (IN, INK) da SCHUNK.

Sensores de outros fabricantes integrados aos produtos SCHUNK raramente fornecem excelentes resultados de comutação. Além disso, não podemos garantir o funcionamento adequado ou a segurança funcional dos mesmos.