MMS-P 22-S-M8-PNP
ID 301370
- Número de pontos de comutação: 2
- Tipo de comutação: PNP
- Contato normalmente aberto
- Comprimento do cabo: 60 cm
- Conexão elétrica: M8
- Voltagem nominal: 24 V
Detalhes técnicos
| Princípio de medição | magnético |
|---|---|
| Função de comutação | Contato normalmente aberto |
| Tipo de comutação | PNP |
| Número de pontos de comutação | 2 |
| tempo de comutação típico [s] | 0.001 |
| Peso [kg] | 0.01 |
| Min. temperatura ambiente [°C] | 5.0 |
| Máx. temperatura ambiente [°C] | 55.0 |
| IP de estanqueidade (sensor) | 67 |
| IP de estanqueidade (sensor, conectado) | 67 |
| Display LED no sensor | sim |
| Tipo de tensão | DC |
| Voltagem nominal [V] | 24.0 |
| Min. tensão [V] | 12.0 |
| Máx. tensão [V] | 30.0 |
| Queda de voltagem [V] | 2.2 |
| Corrente máx. de comutação [A] | 0.1 |
| Diâmetro do cabo D [mm] | 2.6 |
| Raio de curvatura mín. (dinâmico) [mm] | 39.0 |
| Raio de curvatura mín. (estático) [mm] | 26.0 |
| Número de pinos | 4.0 |
| Número de fios | 4.0 |
| Seção transversal do fio [mm²] | 0.08 |
| Comprimento do cabo L [cm] | 60.0 |
| Conector do cabo/extremidade do cabo | M8 |
Notas gerais sobre a série
Os módulos de preensão e rotação da SCHUNK, assim como os eixos lineares e os componentes acessórios do robô, devem sempre ser monitorados com os sensores adequados da SCHUNK, uma vez que esses componentes são adaptados uns aos outros da forma mais eficiente possível.
O ajuste do sensor e do produto é caracterizado pela interação do tipo de parâmetro e força do ímã, folga, espessura da parede e material da parede entre o ímã e o sensor, e pelo alinhamento e sensibilidade do sensor.
Sensores de outros fabricantes integrados aos produtos SCHUNK raramente fornecem excelentes resultados de comutação. Além disso, não podemos garantir o funcionamento adequado ou a segurança funcional dos mesmos.
Material da carcaça
PA 12
Material do revestimento do cabo
PUR
Montagem
preso na ranhura do sensor, fixado com um parafuso de cabeça cilíndrica
Garantia
24 meses