V2-M8
Distribuidor de sensores
N.º de identificação 301775
Distribuidor de sensores V, Tamanho: V2
- Conexão: M8
- Número de fios: 4
- Comprimento do cabo: 3 m
- Voltagem nominal: 24 V
- Máx. atual: 2 A
Detalhes técnicos
| Tomada de conexão | M8 |
|---|---|
| Comprimento do cabo [m] | 3.0 |
| Diâmetro do cabo [mm] | 4.5 |
| Voltagem nominal [V] | 24.0 |
| Min. tensão [V] | 10.0 |
| Máx. tensão [V] | 30.0 |
| Corrente máxima por fio [A] | 2.0 |
| Máx. atual [A] | 2.0 |
| Min. temperatura ambiente [°C] | -5.0 |
| Máx. temperatura ambiente [°C] | 70.0 |
Material da carcaça
PA 6 GF 30, preto
Material do revestimento do cabo
PUR
Garantia
24 meses
Escopo de fornecimento
Completo incl. tampões de vedação para fechar conexões não utilizadas, 1 conjunto de etiquetas de inscrição