arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
AMC CON HSK-A 63 M8x25 L1=51 Ilustração semelhante

AMC CON HSK-A 63 M8x25 L1=51

Adaptadores de haste de rosca, cônicos

ID 23005017

AMC CON HSK-A 63 M8x25 L1=51, Porta-ferramentas
  • Adaptadores de haste de rosca, cônicos
  • Série: Adaptadores de haste de rosca, cônicos
  • Interface do porta-ferramentas: HSK-A 63
  • Rosca no diâmetro de fixação: M8
  • Comprimento de projeção: 51 mm
  • Precisão de concentricidade: ≤ 0,005 mm medido do cone até D1
  • Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
Technologie Kuželové adaptéry závitové stopky
Řada Kuželové adaptéry závitové stopky
Rozhraní upínače nástrojů HSK-A 63
Norma upínače držáku DIN ISO 12164-1
Závitový upevňovací šroub G M8
D2 [mm] 13.8
D3 [mm] 15.0
Projekční délka L1 [mm]/[palce] 51 mm / 2.0"
L4 [mm] 12.0
L5 [mm] 25.0
Vlastní hmotnost [kg] 0.685
Odolná chladivu ano

Provedení
Pro upínání našroubovaných fréz

Obvodová házivost
≤ 0,005 mm měřeno od kuželu k D1

Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm

Datové nosiče
Vyvrtané otvory pro nosiče dat podle DIN 69873

Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů

Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání