AMC CYL HSK-A 63 M16x25 L1=51
圆柱形螺纹柄适配器
N.º de identificação 1313767
AMC CYL HSK-A 63 M16x25 L1=51, Upínače nástrojů
- Válcové adaptéry závitové stopky
- Řada: Válcové adaptéry závitové stopky
- Rozhraní upínače nástrojů: HSK-A 63
- Závit v upínacím průměru: M16
- Projekční délka: 51 mm
- Obvodová házivost: ≤ 0,005 mm měřeno od kuželu k D1
- Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Detalhes técnicos
| Technologie | Válcové adaptéry závitové stopky |
|---|---|
| Řada | Válcové adaptéry závitové stopky |
| Rozhraní upínače nástrojů | HSK-A 63 |
| Norma upínače držáku | DIN ISO 12164-1 |
| Závitový upevňovací šroub G | M16 |
| D2 [mm] | 29.0 |
| Projekční délka L1 [mm]/[palce] | 51 mm / 2.0" |
| L4 [mm] | 25.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.75 |
| Odolná chladivu | ano |
Provedení
Pro upínání našroubovaných fréz
Obvodová házivost
≤ 0,005 mm měřeno od kuželu k D1
Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Datové nosiče
Vyvrtané otvory pro nosiče dat podle DIN 69873
Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání