arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
SINO-R HSK-A 63 Ø1/2 類似のイラスト

SINO-R HSK-A 63 Ø1/2"x80

油圧ツールホルダー

ID 209541

SINO-R HSK-A 63 Ø1/2"x80, ツールホルダー
  • 油圧ツールホルダー
  • シリーズ: SINO-R
  • ツールバーインターフェース: HSK-A 63
  • クランプ径: 1/2"
  • 突出長さ: 80 mm
  • 振れ精度: ≤ 0.005 mm、クランピングボアで測定
  • バランスグレード: 15,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G6.3
  • 最小トルク: 150 Nm
テクノロジー 油圧ツールホルダー
シリーズ SINO-R
ツールバーインターフェース HSK-A 63
ツールホルダーの標準 DIN ISO 12164-1
クランプ径 D1 1/2"
D2 [mm] 39.0
D3 [mm] 44.45
D6 [mm] 32.2
突出長さ L1 [mm]/[インチ] 80 mm / 3.1"
L2 [mm] 46.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 34.0
L5 [mm] 54.0
G M8x1
最小トルク [Nm] 150.0
重量 [kg] 1.15
冷却剤対応 あり
標準長さ あり

バージョン
ヘビーデューティーなミーリングおよびネジのミーリングに最適

振れ精度
≤ 0.005 mm、クランピングボアで測定

バランスグレード
15,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G6.3

ツールシャンク等級
h6

中間スリーブ
追加シャンクの直径は中間スリーブを用いてクランプ可能

データキャリア
DIN 69873 に準ずるデータキャリアの取付け用穴

MQL (最小量潤滑)
MQL 加工に適した設計についてはお問い合わせください

ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け

長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジあり

個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。