arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
WHI HSK-A 63 Ø16x100 Abbildung ähnlich

WHI HSK-A 63 Ø16x100

Whistle-Notch-Aufnahmen

N.º de identificação 23001978

WHI HSK-A 63 Ø16x100, Werkzeughalter
  • Whistle-Notch-Aufnahmen
  • Baureihe: Whistle-Notch-Aufnahmen
  • Werkzeughalterschnittstelle: HSK-A 63
  • Spanndurchmesser: 16 mm
  • Auskraglänge: 100 mm
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,003 mm gemessen vom Kegel zu D1
  • Wuchtgüte: G6,3 bei 8.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Lieferumfang: Inklusive Spannschraube und Längeneinstellschraube
Technologie Whistle-Notch-Aufnahmen
Baureihe Whistle-Notch-Aufnahmen
Werkzeughalterschnittstelle HSK-A 63
Werkzeughalternorm DIN ISO 12164-1
Spanndurchmesser D1 16 mm
D2 [mm] 48.0
D6 [mm] 35.5
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] 100 mm / 3.9"
L2 [mm] 48.5
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 74.0
G M12
G1 M14
Gewicht [kg] 1.58
Kühlmitteldicht ja
Standardlänge ja

Ausführung
Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft nach DIN 1835E/6359HE

Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,003 mm gemessen vom Kegel zu D1

Wuchtgüte
G6,3 bei 8.000 1/min oder Umax < 1 gmm

Gewinde G1
G1 = Gewinde für Spannschraube

Datenträger
Bohrung für Datenträger nach DIN 69873

Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel

Lieferumfang
Inklusive Spannschraube und Längeneinstellschraube

Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich