arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.

Základní čelisti

Pro Vaše sklíčidlo s rychlou výměnou čelistí

U firmy SCHUNK naleznete největší nabídku základních čelistí pro všechny typy sklíčidel. Kromě rozhraní čelistí s perem a drážkou firma SCHUNK nabízí také kalené, přesně broušené základní čelisti k použití na nástavbových čelistech s jemným ozubením. Pokud by na Vašem rychlovýměnném sklíčidle při nasazení hrubovacích čelistí nebylo možné pokrýt kompletní upínací rozsah, vzniklé mezery je možné pokrýt například použitím základních čelistí s přesazeným ozubením o ½ zubu.

Dodávka obsahuje 1 sada = 3 kusy, včetně šroubů s válcovou hlavou. S výjimkou základních čelistí EWB-TG, které jsou dodávány bez šroubů s válcovou hlavou.

Náš slib výkonnosti. Vaše výhody.

  • Pero a drážka a broušená nosná plocha jsou broušeny. Zajišťují vysokou rozměrovou přesnost a rychlou a jednoduchou manipulaci.
  • Broušené ozubení zajišťuje vysokou přesnost a povrchovou kvalitu základních čelistí stejně jako delší životnost.
  • Výměna upínací jednotky, skládající se ze základní čelisti a z nástavbové čelisti v pevném sklíčidle, zkracuje časy nastavení.
  • Mors de base

    Mors de base

    Chez SCHUNK, vous trouverez la plus grande gamme de mors de base pour tous les types de mandrins de tour. En plus de l'interface à tenon-rainure, SCHUNK propose des mors de base durcis de précision pour l'utilisation de mors rapportés à denture fine. Si le serrage en continu est impossible avec votre mandrin à changement rapide de mors équipé de mors à crocs, les interstices de serrage peuvent être comblés, par exemple, avec des mors de base présentant un décalage de ½-dent.
    L'unité de livraison comprend 1 jeu = 3 pièces, avec vis cylindriques. À l'exception des mors de base EWB-TG qui sont fournis sans vis cylindriques.
    Zobrazit výrobní řadu
    149300
    Schräge Verzahnung 
    Kreuzversatz 
    18.0 mm
    149301
    Schräge Verzahnung 
    Kreuzversatz 
    20.0 mm
    149302
    Schräge Verzahnung 
    Kreuzversatz 
    20.0 mm
    149303
    Schräge Verzahnung 
    Kreuzversatz 
    26.0 mm
    156099
    Schräge Verzahnung 
    1/16" x 90° 
    17.0 mm
    156100
    Schräge Verzahnung 
    1/16" x 90° 
    17.0 mm
    156101
    Schräge Verzahnung 
    1/16" x 90° 
    21.0 mm
    156103
    Schräge Verzahnung 
    1/16" x 90° 
    21.0 mm
    156104
    Schräge Verzahnung 
    1/16" x 90° 
    21.0 mm
    156105
    Schräge Verzahnung 
    3/32" x 90° 
    25.5 mm