arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

Morsetti avvolgenti

Aderenza completa del pezzo grazie al serraggio senza deformazioni

Le ganasce segmentate SCHUNK sono realizzate in acciaio o alluminio per pezzi delicati. La vasta superficie di contatto assicura che le forze di serraggio siano distribuite uniformemente sull'area del pezzo, riducendo in questo modo la deformazione del pezzo.

La nostra promessa - Il tuo vantaggio Il tuo vantaggio.

  • Deformazione ridotta del pezzo
  • Trasmissione della forza mediante un'ampia superficie di serraggio
  • Forze centrifughe ridotte con la versione più leggera in alluminio
  • Mors à segment, aluminium

    Mors à segment, aluminium

    Les mors à segment en aluminium sont utilisés pour l'usinage de pièces sensibles. La grande surface d'appui assure la répartition homogène des forces de serrage sur la zone de la pièce, ce qui réduit sa déformation.
    L'unité de livraison comprend 1 jeu = 3 pièces.
    Show series
    Mors à segment, acier

    Mors à segment, acier

    Les mors à segment en acier sont utilisés pour l'usinage de pièces sensibles. La grande surface d'appui assure la répartition homogène des forces de serrage sur la zone de la pièce, ce qui réduit sa déformation.
    L'unité de livraison comprend 1 jeu = 3 pièces. Pour le mors rapporté SWB-M/4, 1 jeu = 4 pièces pour un mandrin à 4 mors.
    Show series