ROTA NCML 1400
Hybrid chuck with manual workpiece centering
N.º de identificação 809002
Mandrin hybride, standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mandrin de centrage et mandrin magnétique à 3 mors
- Système à changement rapide de mors avec tenons-rainures multiples
- Alésage traversant fermé
- Mandrin de centrage: ROTA-S plus 2.0 315
- Technologie: Pôle radial
- Type d'aimant: Double AlNiCo
- Avec cycle de démagnétisation
- Dimensions: Ø 1400 x 240 mm
- Course par mors : 9.9 mm
- Force de centrage max.: 180 kN
- Forces de maintien magnétique max.: 160 N/cm²
- Plage de serrage magnétique: 350 - 1400 mm
- Nombre de pôles: 24
- Nombre de canaux: 6
- Tension secteur: 400 V / 50 Hz
- Vitesse de rotation max.: 280 1/min
- Poids: 2165 kg
Detalhes técnicos
| Max. rotational speed [1/min] | 280.0 |
|---|---|
| Max. centering force [kN] | 180.0 |
| Max. magnetic holding force [N/cm²] | 160.0 |
| Max. torque [Nm] | 220.0 |
| Min. magnetic clamping range [mm] | 350.0 |
| Max. magnetic clamping range [mm] | 1400.0 |
| Stroke/jaw [mm] | 9.9 |
| Number of poles | 24.0 |
| Number of channels | 6.0 |
| Mains voltage | 400 V / 50 Hz |
| Weight [kg] | 2165.0 |
Scope of delivery
Hybrid chuck, soft top jaws, actuation key, assembly key, operating manual and CE declaration of conformity