arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.

Hydraulický svěrák

Výkonné svěráky pro automatizované nakládací procesy

Hydraulické svěráky SCHUNK jsou hydraulicky ovládané svěráky pro technologii upínání obrobků. Díky hydraulickému ovládání jsou dokonale vhodné pro automatizované aplikace, při nichž je obrobek vkládán a odebírán robotem, a jsou tak klíčovou součástí konkurenceschopné výroby.

Náš slib výkonnosti. Vaše výhody.

  • Vysoké a rovnoměrně působící upínací síly
  • Upínací síla je nastavitelná hydraulickým tlakem
  • Maximální flexibilita v rozsahu systému a nástavbových čelistí
  • 100% zapouzdřené verze
  • Perfektně se hodí pro automatizované přímé nakládání
  • Todos os filtros
    3 resultados
    KS-H-LH

    KS-H-LH

    Morsa de curso longo compacto, acionada hidraulicamente, com medição de curso integrada, perfeitamente adequada para carregamento direto flexível.
    Mostrar série
    1601744
    125.0 mm
    360.0 mm
    -
    1595866
    125.0 mm
    360.0 mm
    Contatos de mola 
    1601743
    125.0 mm
    360.0 mm
    Conexão de cabo fixo