arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

Manuelle Rüstsysteme

Einfaches Handling und kurze Rüstzeiten

Die manuellen KONTEC GFD und GFD mini Rüstsysteme überzeugen durch ihre flache Ausführungen bei gleichzeitig hohen Einzugskräften. Mit GFD bietet SCHUNK nun das manuelle Pendant zum pneumatischen VERO-S System an, das insbesondere bei allgemeinen Fräsanwendungen mit hohen Zerspanparametern zum Einsatz kommt. KONTEC GFD mini steht wiederum für eine Spannung über vier Spannbolzen mit Stichmaß 52 x 52 mm oder 96 x 96 mm und wird hauptsächlich für Kleinteilespanner eingesetzt.
GFD

GFD

Very flat, mechanical quick-change pallet system with high pull-down forces for general milling applications
Baureihe anzeigen
GFD mini

GFD mini

Compact! Manual! Versatile! – The flat set-up system with four clamping pins in the pitches 52 x 52 mm and 96 x 96 mm
Baureihe anzeigen