Jednotlivé moduly NSE3 mini 90-25
Upínací moduly
Miniaturní upínací moduly s výrazně vyšší vtahovací silou pro lehké frézování. Moduly upínaní nulového bodu s pohonem pomocí axiálních pístů a dvou kulatých upínacích smykadel s patentovanou koncepcí pohonu.
Descrição do Produto
Výhody – Přínos pro Vás
- Modulární systém SCHUNK
Nespočet kombinací standardních upínacích zařízení vhodných pro všechny různé typy strojů - Volitelné kuželové těsnění
Pro ochranu výměnného rozhraní před chladicí kapalinou, prachem a třískami - Polohování pomocí krátkého kuželu
Velmi snadné spojování s opakovatelnou přesnosti < 0,005 mm - Patentovaný systém dvojitého zdvihu pro nejvyšší axiální přítlak
Tedy velmi tuhé upínání bez chvění - Turbo integrováno ve výchozím nastavení
Zvýšení vtahovací síly až o 400 % pro optimální využití výkonu stroje, což znamená vysokou hospodárnost - Tvarové samosvorné zamykání
Plný axiální přítlak je zachován i v případě poklesu tlaku - Jedna konzistentní velikost upínacího čepu pro všechny modely NSE mini
Žádné nebezpečí záměny nebo nesprávné operace - Integrované monitorování "otevřené" a "uzamčené" polohy smykadla
Může být použito v automatizovaných aplikacích - Všechny pneumatické moduly lze ovládat při tlaku systému 6 bar
Dodatečné zesilovače tlaku nejsou nutné - Moduly jsou z nerezové oceli a zcela utěsněné
Dlouhá životnost a maximální procesní spolehlivost
Možnosti a zvláštní informace
- Síla se potkává s kompaktností – utěsněné miniaturní upínací moduly s výrazně zvýšenou vtahovací silou s malými roztečemi
S modelem VERO-S NSE3 mini 90-25 společnost SCHUNK uzavřela mezeru mezi modelem NSE mini 90 a výkonným modelem NSE3. Díky kinematice pohonu pomocí pístu dosahuje modul výrazně vyšších vtahovacích sil při zachování stejně malé rozteče pouhých 100 mm. Dvě kulatá upínací smykadla zajišťují hermetické utěsnění a spolehlivě chrání vnitřní prostor před nečistotami a chladicí kapalinou. Nová generace zaujme také optimalizovanými rozměry těla modulu, což znamená, že lze absorbovat výrazně vyšší klopné momenty a smykové síly. Ať už se jedná o lehké frézování nebo automatické nakládání stroje - NSE3 mini 90-25 je ideálním řešením pro náročné aplikace v kompaktních prostorách.