SPA-VL 25-M12
Accesorios para el sistema de sujeción directa de la pieza de trabajo, estándar
ID 1398229
Accesorios para el sistema de sujeción directa de la pieza de trabajo, estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Prolongación de los pernos de sujeción
- Para contornos perturbantes reducidos
- Dimensiones: Ø80 x 25 mm
- Reducción: 80/50 mm
- Rosca : M12
- Peso: 1.2 kg
Specifiche tecniche
| Riduzione | 80/50 mm |
|---|---|
| Filetto | M12 |
| Peso [kg] | 1.2 |
Levering
Reductieadapter