WZS GZB-S Ø12 Ø4 25°
ツール研削バイトホルダー用の中間スリーブ
ID 207656
WZS GZB-S Ø12 Ø4 25°, ツール研削バイトホルダー用の中間スリーブ
- 25° チャンファ付
- クランプ径: 4 mm
- 長さ: 45 mm
技術的詳細
| Technologie | Tussenhulzen voor gereedschapslijpende gereedschapshouder |
|---|---|
| Reeksen | WZS GZB-S 25° Contour |
| Klemdiameter D1 | 4 mm |
| D2 [mm] | 12.0 |
| D3 [mm] | 17.0 |
| D4 [mm] | 10.0 |
| L10 [mm] | 8.0 |
| Gewicht [kg] | 0.1 |
Variant
Met aanschuining van 25°
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar