SCDR 81x31x12
Acessórios para tecnologia de fixação a vácuo padrão
N.º de identificação 1500117
Acessórios para tecnologia de fixação a vácuo padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Moldura de vedação
- Adequado para ventosas com superfície de sucção de 80 x 28 mm
- Dimensões: 81 x 31 x 12 mm
- Peso: 0.01 kg
Detalhes técnicos
| 길이 [mm] | 81.0 |
|---|---|
| 폭 [mm] | 31.0 |
| 높이 [mm] | 12.0 |
| 중량 [kg] | 0.01 |
제공 범위
씰링 프레임