SKQ 80/125-1
Acessórios para morsas mecânicas e troca rápida de morsas mecânicas padrão
N.º de identificação 1363520
Zubehör Manuelle Spannsysteme Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Konsole eckig
- Zum Abheben des Spannmittels vom Maschinentisch und zur Erhöhung der Zugänglichkeit.
- Passend zu: KSC3 80-130, 80-190, 125-160
- Breite: 156 mm
- Höhe: 70 mm
- Gewicht: 6 kg
Detalhes técnicos
| Length [mm] | 250.0 |
|---|---|
| Width [mm] | 156.0 |
| Height [mm] | 70.0 |
| Weight [kg] | 6.0 |
Scope of delivery
Angular console