arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
KSL 200 图片仅供参考

KSL 200

控制台板

Ident.-Nr. 814271

标准手动车床卡盘的附件

产品特性:
  • 控制台板
  • 适用于: ROTA-S plus 2.0 200-52
  • 卡盘侧: Z185
  • 轴向固定: 20 H7
技术参数:
  • 长度: 280 mm
  • 直径: 200 mm
  • 重量: 6.6 kg
长度 [mm] 280.0
合适的卡盘尺寸 [mm] 200.0
重量 [kg] 6.6
没有安装螺钉,没有固定式 T 形螺母

标配范围
控制台板