KSL 315
Konsolplatte
Ident.-Nr. 814273
Zubehör Handspannfutter Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Konsolplatte
- Passend zu: ROTA-S plus 2.0 315-92
- Futterseite: Z300
- Achsfixierung: 20 H7
- Länge: 410 mm
- Durchmesser: 315 mm
- Gewicht: 20.5 kg
Technische Details
| 길이 [mm] | 410.0 |
|---|---|
| The suitable chuck size [mm] | 315.0 |
| 중량 [kg] | 20.5 |
설치 나사 및 고정형 T너트 없음
제공 범위
콘솔 플레이트