PSC Ø16h6-M12-28
Accesorios para el sistema de sujeción directa de la pieza de trabajo, estándar
ID 1398390
Accesorios para el sistema de sujeción directa de la pieza de trabajo, estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Tornillos de ajuste
- Para fijar un perno de sujeción sin anillo
- Diámetro del cabezal: 20.9 mm
- Diámetro de ajuste: 12h6
- Rosca : M12
- Longitud del tornillo: 28 mm
- Peso: 0.1 kg
技术细节
| Diámetro del cabezal [mm] | 20.9 |
|---|---|
| Diámetro de ajuste | 12h6 |
| Rosca | M12 |
| Longitud del tornillo [mm] | 28.0 |
| Peso [kg] | 0.1 |
Material suministrado
Tornillos de ajuste