PEB 50-34-2
Acessórios para tecnologia de fixação magnética padrão
N.º de identificação 1311952
Acessórios para tecnologia de fixação magnética padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Bloco de polos de 2 vias
- Dimensões: 110 x 50 x 34 mm
- Campo de polo: 2 vias (1 x 2)
- Rosca do polo: M8
- Peso: 1.5 kg
Detalhes técnicos
| Länge [mm] | 110.0 |
|---|---|
| Breite [mm] | 50.0 |
| Höhe [mm] | 34.0 |
| Gewicht [kg] | 1.5 |
Lieferumfang
Polblock, Befestigungsschrauben