arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
SGVA-B 80-25-40

SGVA-B 80-25-40

Castanhas de prisma

ID 1468522

Sistema de castanhas, padrão

Características do produto:
  • Castanha prismática vertical e móvel
  • Dois tamanhos de prisma
  • Adequado para: KSC3 80
Dados técnicos:
  • Dimensões: 80 x 40 x 25 mm
  • Spannbereich klein: Ø15 - Ø35 mm
  • Spannbereich groß: Ø35 - Ø75 mm
  • nível de aderência: 5 mm
  • Peso: 0.6 kg
Largura [mm] 80.0
Profundidade [mm] 40.0
Altura [mm] 25.0
Pacote unidade
Peso [kg] 0.6