SGV 65-64-34.9
Mors ajustables
ID 490732
시스템 죠, 표준형
제품 특징:
제품 특징:
- 조정 그립 죠
- 인터페이스 1: W-65-2
- 인터페이스 2: W-SEI
- 적합한 대상: KSM2 90
- 치수: 65 x 64 x 34,9 mm
- 그립 스텝: 3 mm
- 중량: 1.2 kg
Détails techniques
| Largura [mm] | 65.0 |
|---|---|
| Profundidade [mm] | 64.0 |
| Altura [mm] | 34.9 |
| Pacote | unidade |
| Peso [kg] | 1.2 |
Escopo de fornecimento
Castanha do sistema; sem insertos de fixação